Schmalz

Bir İş Parçasının Ağırlık Hesaplaması

Ek hesaplamalara devam etmek için iş parçasının ağırlığını (m) belirlemek önemlidir. Aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

m = L × B × H × ρ

m = Ağırlık [kg]
L = Uzunluk [m]
B = Genişlik [m]
H = Yükseklik [m]
ρ = Yoğunluk [kg/m3]

Bizim örneğimiz:
m = 2,5 m × 1,25 m × 0,0025 m × 7.850 kg/m3
m = 61,33 kg

Standart iş parçalarının yoğunluğu

İş parçası

Yoğunluk [kg/dm3]

Çelik

7,900 

Alüminyum

2,700 

Yonga levha

0,750 

MDF levha

0,900 

Diğer malzemelerin sızdırmazlığı

Metaller

Yoğunluk [kg/dm3]

Kurşun

11,30

Bronz

8,83

Pirinç

8,50

Titanyum

4,50

Bakır

8,90

Varil içeriği

Yoğunluk [kg/dm3]

Benzin

0,730

Dizel

0,830

Akaryakıt

0,830

Yağlama yağı

0,910

Su

0,998

Masif ahşap

Yoğunluk [kg/dm3]

Akçaağaç

0,75

Huş ağacı

0,65

Kayın

0,72

Meşe

0,85

Kızılağaç

0,55

Kül

0,75

Ladin

0,45

Çam

0,75

Karaçam

0,75

Kavak

0,50

Tik ağacı

0,62

Diğer

Yoğunluk [kg/dm3]

Kontrplak

0,60 bis 0,80

Blockboard

0,52 bis 0,65

Cam

2,50

Akrilik cam

1,20

Alçı yongası

1,15 bis 1,25

Alçı

2,30

Beton

2,35

Doğal taş

2,80

Kil

1,80 bis 2,10

Kağıt

0,70 bis 1,10

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.