Calcul du poids d'une pièce
Il est important de connaître la masse m de la pièce afin de pouvoir effectuer les autres calculs. Celle-ci peut être calculée à l'aide de la formule suivante :
m = L × B × H × ρ
m = masse [kg]
L = longueur [m]
B = largeur [m]
H = hauteur [m]
ρ = densité [kg/m3]
Dans notre exemple :
m = 2,5 m × 1,25 m × 0,0025 m × 7.850 kg/m3
m = 61,33 kg
Densité des pièces standard
| Pièce | Densité [kg/dm3] |
|---|---|
| Acier | 7,900 |
| Aluminium | 2,700 |
| panneau d'aggloméré | 0,750 |
| plaque MDF | 0,900 |
Jointage d'autres matières
| Métaux | Densité [kg/dm3] |
|---|---|
| Plomb | 11,30 |
| Bronze | 8,83 |
| Laiton | 8,50 |
| Titane | 4,50 |
| Cuivre | 8,90 |
| Contenu des fûts | Densité [kg/dm3] |
|---|---|
| Essence | 0,730 |
| Gazole | 0,830 |
| Huile combustible | 0,830 |
| Huile lubrifiée | 0,910 |
| Eau | 0,998 |
| Bois massif | Densité [kg/dm3] |
|---|---|
| Érable | 0,75 |
| Bouleau | 0,65 |
| Hêtre | 0,72 |
| Chêne | 0,85 |
| Aulne | 0,55 |
| Frêne | 0,75 |
| Epicéa | 0,45 |
| Pin | 0,75 |
| Mélèze | 0,75 |
| Peuplier | 0,50 |
| Teck | 0,62 |
| Autres | Densité [kg/dm3] |
|---|---|
| Contreplaqué | 0,60 à 0,80 |
| Plateau de table | 0,52 à 0,65 |
| Verre | 2,50 |
| Verre acrylique | 1,20 |
| Copeaux de gypse | 1,15 à 1,25 |
| Plâtre | 2,30 |
| Béton | 2,35 |
| Pierre naturelle | 2,80 |
| Argile | 1,80 à 2,10 |
| Papier | 0,70 à 1,10 |