Schmalz

Weight Calculation of a Workpiece

It is important to determine the weight (m) of the workpiece to continue with additional calculations. It is calculated based on the following formula:

m = L × B × H × ρ

m = Weight [kg]
L = Length [m]
B = Width [m]
H = Height [m]
ρ = Density [kg/m3]

Our example:
m = 2.5 m × 1.25 m × 0.0025 m × 7,850 kg/m3
m = 61.33 kg

Density of standard workpieces

Workpiece

Density [kg/dm3]

Steel

7.900

Aluminum

2.700

particle board

0.750

MDF sheet

0.900

Sealing of other materials

Metals

Density [kg/dm3]

Lead

11.30

Bronze

8.83

Brass

8.50

Titanium

4.50

Copper

8.90

Barrel contents

Density [kg/dm3]

Gasoline

0.730

Diesel

0.830

Fuel oil

0.830

Lubricating oil

0.910

Water

0.998

Solid wood

Density [kg/dm3]

Maple

0.75

Birch

0.65

Beech

0.72

Oak

0.85

Alder

0.55

Ash

0.75

Spruce

0.45

Pine

0.75

Larch

0.75

Poplar

0.50

Teak

0.62

Other

Density [kg/dm3]

Plywood

0.60 to 0.80

Blockboard

0.52 to 0.65

Glass

2.50

Acrylic glass

1.20

Gypsum chip

1.15 to 1.25

Plaster

2.30

Concrete

2.35

Natural stone

2.80

Clay

1.80 to 2.10

Paper

0.70 to 1.10

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.