Schmalz

Weight Calculation of a Workpiece

It is important to determine the weight (m) of the workpiece to continue with additional calculations. It is calculated based on the following formula:

m = L × B × H × ρ

m = Weight [kg]
L = Length [m]
B = Width [m]
H = Height [m]
ρ = Density [kg/m3]

Our example:
m = 2.5 m × 1.25 m × 0.0025 m × 7,850 kg/m3
m = 61.33 kg

Density of standard workpieces

Workpiece

Density [kg/dm3]

Steel

7.900

Aluminum

2.700

particle board

0.750

MDF sheet

0.900

Sealing of other materials

Metals

Density [kg/dm3]

Lead

11.30

Bronze

8.83

Brass

8.50

Titanium

4.50

Copper

8.90

Barrel contents

Density [kg/dm3]

Gasoline

0.730

Diesel

0.830

Fuel oil

0.830

Lubricating oil

0.910

Water

0.998

Solid wood

Density [kg/dm3]

Maple

0.75

Birch

0.65

Beech

0.72

Oak

0.85

Alder

0.55

Ash

0.75

Spruce

0.45

Pine

0.75

Larch

0.75

Poplar

0.50

Teak

0.62

Other

Density [kg/dm3]

Plywood

0.60 to 0.80

Blockboard

0.52 to 0.65

Glass

2.50

Acrylic glass

1.20

Gypsum chip

1.15 to 1.25

Plaster

2.30

Concrete

2.35

Natural stone

2.80

Clay

1.80 to 2.10

Paper

0.70 to 1.10

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.