Schmalz

Weight Calculation of a Workpiece

It is important to determine the weight (m) of the workpiece to continue with additional calculations. It is calculated based on the following formula:

m = L × B × H × ρ

m = Weight [kg]
L = Length [m]
B = Width [m]
H = Height [m]
ρ = Density [kg/m3]

Our example:
m = 2.5 m × 1.25 m × 0.0025 m × 7,850 kg/m3
m = 61.33 kg

Density of standard workpieces

Workpiece

Density [kg/dm3]

Steel

7.900

Aluminum

2.700

particle board

0.750

MDF sheet

0.900

Sealing of other materials

Metals

Density [kg/dm3]

Lead

11.30

Bronze

8.83

Brass

8.50

Titanium

4.50

Copper

8.90

Barrel contents

Density [kg/dm3]

Gasoline

0.730

Diesel

0.830

Fuel oil

0.830

Lubricating oil

0.910

Water

0.998

Solid wood

Density [kg/dm3]

Maple

0.75

Birch

0.65

Beech

0.72

Oak

0.85

Alder

0.55

Ash

0.75

Spruce

0.45

Pine

0.75

Larch

0.75

Poplar

0.50

Teak

0.62

Other

Density [kg/dm3]

Plywood

0.60 to 0.80

Blockboard

0.52 to 0.65

Glass

2.50

Acrylic glass

1.20

Gypsum chip

1.15 to 1.25

Plaster

2.30

Concrete

2.35

Natural stone

2.80

Clay

1.80 to 2.10

Paper

0.70 to 1.10

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.