Schmalz

Weight Calculation of a Workpiece

It is important to determine the weight (m) of the workpiece to continue with additional calculations. It is calculated based on the following formula:

m = L × B × H × ρ

m = Weight [kg]
L = Length [m]
B = Width [m]
H = Height [m]
ρ = Density [kg/m3]

Our example:
m = 2.5 m × 1.25 m × 0.0025 m × 7,850 kg/m3
m = 61.33 kg

Density of standard workpieces

Workpiece

Density [kg/dm3]

Steel

7.900

Aluminum

2.700

particle board

0.750

MDF sheet

0.900

Sealing of other materials

Metals

Density [kg/dm3]

Lead

11.30

Bronze

8.83

Brass

8.50

Titanium

4.50

Copper

8.90

Barrel contents

Density [kg/dm3]

Gasoline

0.730

Diesel

0.830

Fuel oil

0.830

Lubricating oil

0.910

Water

0.998

Solid wood

Density [kg/dm3]

Maple

0.75

Birch

0.65

Beech

0.72

Oak

0.85

Alder

0.55

Ash

0.75

Spruce

0.45

Pine

0.75

Larch

0.75

Poplar

0.50

Teak

0.62

Other

Density [kg/dm3]

Plywood

0.60 to 0.80

Blockboard

0.52 to 0.65

Glass

2.50

Acrylic glass

1.20

Gypsum chip

1.15 to 1.25

Plaster

2.30

Concrete

2.35

Natural stone

2.80

Clay

1.80 to 2.10

Paper

0.70 to 1.10

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.