Cálculo del peso de una pieza
Para poder realizar los siguientes cálculos, es importante conocer qué masa m tiene la pieza. Ésta se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
m = L × B × H × ρ
m = Masa [kg]
L = Longitud [m]
B = Anchura [m]
H = Altura [m]
ρ = Densidad [kg/m3]
Nuestro ejemplo:
m = 2,5 m × 1,25 m × 0,0025 m × 7.850 kg/m3
m = 61,33 kg
Densidad de piezas estándar
| Pieza | Densidad [kg/dm3] |
|---|---|
| Acero | 7,900 |
| Aluminio | 2,700 |
| tablero de madera aglomerada | 0,750 |
| Tablero MDF | 0,900 |
Junta de otros materiales
| Metales | Densidad [kg/dm3] |
|---|---|
| Plomo | 11,30 |
| Bronce | 8,83 |
| Latón | 8,50 |
| Titanio | 4,50 |
| Cobre | 8,90 |
| Contenido de los bidones | Densidad [kg/dm3] |
|---|---|
| Gasolina | 0,730 |
| Gasóleo | 0,830 |
| Aceite combustible | 0,830 |
| Aceite lubricante | 0,910 |
| Agua | 0,998 |
| Madera maciza | Densidad [kg/dm3] |
|---|---|
| Arce | 0,75 |
| Abedul | 0,65 |
| Haya | 0,72 |
| Roble | 0,85 |
| Aliso | 0,55 |
| Fresno | 0,75 |
| Abeto | 0,45 |
| Pino | 0,75 |
| Alerce | 0,75 |
| Álamo | 0,50 |
| Teca | 0,62 |
| Otros | Densidad [kg/dm3] |
|---|---|
| Contrachapado | 0,60 a 0,80 |
| Tablero de bloques | 0,52 a 0,65 |
| Vidrio | 2,50 |
| Vidrio acrílico | 1,20 |
| Viruta de yeso | 1,15 a 1,25 |
| Yeso | 2,30 |
| Hormigón | 2,35 |
| Piedra natural | 2,80 |
| Arcilla | 1,80 a 2,10 |
| Papel | 0,70 a 1,10 |