Webinaire : Doter les robots mobiles de la puissance de préhension
Comment la pompe à vide intelligente GSP transforme les robots mobiles en systèmes d'aide à la manutention autonomes et efficaces
Les robots mobiles redéfinissent l'intralogistique. Ils saisissent, déplacent et effectuent la manipulation de manière autonome, 24 heures sur 24. Pour cela, il est essentiel de disposer d'un système de génération du vide adapté. Schmalz a mis au point des générateurs de vide électriques avancés qui associent une commande intelligente à un système de rétroaction du niveau de vide, ouvrant ainsi la voie à un nouveau niveau de rendement et de performance. Une solution sans précédent.
Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :
- Une automatisation à l'épreuve du temps : Pourquoi les solutions de vide conventionnelles atteignent leurs limites et comment surmonter ces défis
- Technologie du vide intelligente : Comment la pompe à videGSP, associée à la vanneélectrique compacte LQE, permet une préhension autonome
- Avantages de la génération du vide intelligente : Comment exécuter jusqu’à 90 % d’économiesd’énergie par rapport aux pompesà vide sans régulationdu vide en fonction de la demande
- Des exemples concrets de réussite: Indicateurs clés de performance (KPI) et cas d'utilisation spécifiques tirés de projets existants
Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant
Quand ? Le 19 novembre 2026, à 10 h 00 EST | 15 h 00 GMT | 16 h 00 CET
Durée : 30 minutes
Intervenant : Kyle Kopac, Gestion des produits – Expert en automatisation par le vide et en logistique
Format : Webinaireen direct avec session interactive de questions-réponses
FAQ : Foire aux questions
Quand aura lieu le webinaire consacré à la nouvelle pompe à vide intelligente GSP ?
Le webinaire aura lieu le 19 novembre 2026:
- 10 h 00 EST
- 15 h 00 GMT
- 16 h 00 CET
Le webinaire durera 30 minutes et sera suivi d'une session de questions-réponses.
Comment puis-je m'inscrire au webinaire ?
Inscrivez-vous via notre formulaire d'inscription : Accéder au formulaire d'inscription
Une fois votre inscription effectuée, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant le lien d'accès et toutes les informations importantes concernant le webinaire.
Qu'est-ce que je vais apprendre dans ce webinaire ?
- Pourquoi les solutions de vide classiques peinent à s'imposer dans la robotique mobile
- Comment la pompe à vide intelligente GSP permet une préhension autonome fiable
- Comment améliorer le rendement de la batterie et les performances du système
- Comment simplifier l'intégration des robots sans infrastructure d'air comprimé
- Quelles applications de manipulation mobile peuvent désormais être mises en œuvre grâce à la préhension par le vide
Quels thèmes seront abordés lors du webinaire ?
Ce webinaire montre comment la pompe à vide intelligente GSP transforme les robots mobiles en systèmes d'aide à la manutention autonomes et efficaces, permettant ainsi de réaliser jusqu’à 90 % d’économies d’énergie par rapport aux pompes à vide classiques dépourvues de commande en fonction de la demande. Des exemples concrets de réussite illustrent ces résultats.
La pompe à vide GSP m'intéresse. Comment puis-je l'acheter ?
La pompe à vide intelligente GSP peut être commandée directement depuis notre boutique en ligne : Accéder au produit
Que puis-je faire si j'ai manqué le webinaire ?
Pas d'inquiétude ! À partir du 20 novembre 2026, vous pourrez conserver l'enregistrement du webinaire.
Il vous suffit d'utiliser le formulaire livrable sur cette page.
Vous recevrez le lien vers l'enregistrement par e-mail.
Comment puis-je accéder au contenu si je ne peux pas y assister en direct ?
À partir du 20 novembre 2026, vous pourrez demander l'accès à ce contenu. Il vous suffira de remplir le formulaire disponible sur cette page. Vous recevrez ensuite le lien vers l'enregistrement par e-mail.