Webinar: Come dotare i robot mobili della prestazione di afferrare oggetti
Come la pompa per vuoto intelligente GSP trasforma i robot mobili in efficienti sistemi di movimentazione autonomi
I robot mobili stanno rivoluzionando l’intralogistica. Afferrano, spostano e movimentano in modo autonomo, 24 ore su 24. Per rendere possibile tutto ciò, è fondamentale disporre di un sistema di generazione di vuoto adeguato. Schmalz ha sviluppato generatori di vuoto elettrici avanzati che combinano un controllo intelligente con il monitoraggio del livello di vuoto, aprendo la strada a una nuova dimensione di rendimento e prestazioni. Una soluzione senza precedenti.
Ecco cosa puoi aspettarti:
Automazione a prova di futuro: Perché le soluzioni con tecnologia del vuoto convenzionali raggiungono i propri limiti e come superare queste sfide
Tecnologia del vuoto intelligente: Come la pompa per vuotoGSP, abbinata alla valvolaelettrica compatta LQE, consente una presa autonoma
Vantaggi della generazione di vuoto intelligente: Come eseguire un risparmioenergetico fino al 90% rispetto alle pompeper vuoto prive di controllodel vuoto in base alla richiesta
Storie di successo reali: KPI e casi d’uso specifici tratti da progetti esistenti
Iscriviti subito gratuitamente
Quando? 19 novembre 2026, alle ore 10:00 EST | 15:00 GMT | 16:00 CET
Durata: 30 minuti
Relatore: Kyle Kopac, Product Management – Esperto in automazione per il vuoto e logistica
Formato: Webinarin diretta con sessione interattiva di domande e risposte
FAQ: Domande frequenti
Quando si terrà il webinar sulla nuova pompa per vuoto intelligente GSP?
Il webinar si terrà il 19 novembre 2026:
10:00 EST
15:00 GMT
16:00 CET
Il webinar avrà una durata di 30 minuti, seguiti da una sessione di domande e risposte.
Come posso iscrivermi al webinar?
Iscriviti utilizzando il nostro modulo di registrazione: Vai al modulo di registrazione
Dopo la registrazione, riceverai un'e-mail di conferma con il link di accesso e tutte le informazioni importanti relative al webinar.
Cosa imparerò in questo webinar?
Perché le soluzioni con tecnologia del vuoto convenzionali incontrano difficoltà nella robotica mobile
In che modo la pompa per vuoto intelligente GSP consente una presa autonoma affidabile
Come migliorare il rendimento delle batterie e le prestazioni del sistema
Come semplificare l’integrazione dei robot senza infrastrutture per l’aria compressa
Quali applicazioni di handling mobile è ora possibile realizzare con la presa a vuoto
Quali argomenti verranno trattati nel webinar?
Questo webinar illustra come la pompa per vuoto intelligente GSP trasformi i robot mobili in efficienti sistemi di movimentazione autonomi, con un risparmio energetico fino al 90% rispetto alle pompe per vuoto convenzionali prive di controllo in base alla domanda. Alcuni casi di successo reali ne dimostrano i risultati.
Sono interessato alla pompa per vuoto GSP. Come posso acquistarla?
La pompa per vuoto intelligente GSP può essere ordinata direttamente dal nostro negozio online: Vai alla pagina del prodotto
Cosa posso fare se mi sono perso il webinar?
Non preoccuparti! A partire dal 20 novembre 2026 potrai richiedere la registrazione del webinar.
Basta utilizzare il modulo disponibile in questa pagina.
Riceverai il link alla registrazione via e-mail.
Come posso accedere ai contenuti se non posso partecipare in diretta?
A partire dal 20 novembre 2026, potrai richiedere il contenuto. Basta compilare il modulo presente in questa pagina. Riceverai quindi il link alla registrazione via e-mail.