Schmalz

Consignes de commande

Le module d'éjecteur ecoPump SEP est livré prêt à être raccordé.

 

Pièces de rechange disponibles: jeu de pièces de rechange ERS-SET

Accessoires disponibles : capuchon SHC, silencieux SD, boîtier SFE, équerre de fixation BEF-WIN, jeu de pièces de fixation SET, soupape d'échappement rapide SEV

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • EFFICACE

SEP HV 3 20 22

Réf. article: 10.02.01.01631

Cartouche d'éjecteur multi-étagé

Secteurs : Conditionnement | Usage général

FormeHaut vide
Nombre d'étapes3
Taille de buse2,0 mm
Diamètre de l'alésage22 (mm)
Degré d'évacuation85 (%)
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Pression de service optimale4.5 (bar)
Capacité d'aspiration (max.)415 (l/min)
Consommation d'air aspiration170 (l/min)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
D1 10,8  mm
D2 21,8  mm
L1 8  mm
L2 103  mm
L3 146  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Poids propre 22,8  g
Température de travail 0 ... 60 °C
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé 6  mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide 22  mm
Plage de pression (pression de service) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (pression de service) [psi] 29,0 ... 87,0
Pression de service optimale 4,5  bar
Pression optimale 65,2  psi
Niveau sonore libre 81  dB(A)
Niveau pression sonore aspiration 75  dB(A)
Capacité d'aspiration (max.) 24,9  m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 415  l/min
Capacité d'aspiration max. 14,66  cfm
Consommation d'air aspiration 10,2  m³/h
Consommation d'air aspiration 170  l/min
Consommation d'air aspiration 6  cfm
Degré d'évacuation 85  %
Nombre d'étapes 3
Taille de buse 2,0 mm
Diamètre de l'alésage 22  mm
Forme Haut vide
Famille de produits SEP
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier