- 효율적
SEP HV 3 20 22
부품 번호.: 10.02.01.01631
Multistagenozzle as a cartridge
산업: 일반 | 포장
| Shape | High vacuum |
| Number of stages | 3 |
| Nozzle size | 2.0 mm |
| Hole diameter | 22 (mm) |
| Degree of evacuation | 85 (%) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
| Suction rate (max.) | 415 (l/min) |
| Air consumption suction | 170 (l/min) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D1 | 10.8 mm |
| D2 | 21.8 mm |
| L1 | 8 mm |
| L2 | 103 mm |
| L3 | 146 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 22.8 g |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 22 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29.0 ... 87.0 |
| Optimal operating pressure | 4.5 bar |
| Optimal pressure | 65.2 psi |
| Sound pressure level free | 81 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 75 dB(A) |
| Suction rate (max.) | 24.9 m³/h |
| Suction rate (max.) | 415 l/min |
| Suction rate (max.) | 14.66 cfm |
| Air consumption suction | 10.2 m³/h |
| Air consumption suction | 170 l/min |
| Air consumption suction | 6 cfm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Number of stages | 3 |
| Nozzle size | 2.0 mm |
| Hole diameter | 22 mm |
| Shape | High vacuum |
| Product family | SEP |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서