Schmalz

Consignes de commande

L'éjecteur compact SCPSb est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, profilé de montage DIN, filtre à vide, embase de raccordement de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation, ensemble d'air d'échappement

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SCPSb 2-14 S02 NC VD

Réf. article: 10.02.02.04609

Éjecteur compact avec fonction de vanne intégrée dans un design étroit

Secteurs : Batterie | Usage général

Taille de buse2-14
ConnexionFlexible D6(1)-D8(2)
Capacité d'aspiration (max.)71.5 (l/min)
Consommation d'air aspiration82 (l/min)
Vide max.-850 (mbar)
Vanne de commandesans courant, fermé
Mode de fonctionnementpressostat et vacuostat numérique
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d1 6  mm
d2 8  mm
d3 2,6  mm
H1 146,5  mm
L1 109,5  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille de buse 2-14
Degré d'évacuation 85  %
Capacité d'aspiration (max.) 71,5  l/min
Capacité d'aspiration (max.) 4,4  m³/h
Consommation d'air souffler 7,2  m³/h
Consommation d'air max. soufflée 120  l/min
Plage de pression (pression de service) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Pression de service optimale 4,5  bar
Type de protection IP IP 40 (avec connecteur)
Poids propre 0,17  kg
Vanne de commande sans courant, fermé
Mode de fonctionnement pressostat et vacuostat numérique
Famille de produits SCPSb
Données de performance
Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier