Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPSb viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibili: cavo di connessione, fissaggio per barra DIN, filtro per vuoto, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPSb 2-14 S02 NC VD

Numero articolo: 10.02.02.04609

Eiettore compatto con funzionalità di valvola integrata in un design sottile

Industrie: Batterie | Universale

Diametro nominale2-14
ConnessioneTubo fless. D6(1)-D8(2)
Capacità di aspirazione (max.)71.5 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione82 (l/min)
Vuoto max.-850 (mbar)
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Modalità operativavacuostato digitale
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B1 18.6  mm
d 4.4  mm
d1 6  mm
d2 8  mm
d3 2.6  mm
H1 146.5  mm
L1 109.5  mm
L3 22  mm
X1 36.9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 2-14
Grado di evacuazione 85  %
Capacità di aspirazione (max.) 71.5  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 4.4  m³/h
Consumo d'aria da soffiare 7.2  m³/h
Consumo d'aria massimo da soffiare 120  l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Pressione di esercizio ottimale 4.5  bar
Tipo di protezione IP IP 40 (con connettore)
Peso 0.17  kg
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Modalità operativa vacuostato digitale
Famiglia di prodotti SCPSb
Dati delle prestazioni
Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello