- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FMP-S-SVK 442 5R36 SPB2-20-P G32
Réf. article: 10.01.38.03491
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 442 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R36 |
| Raccords de forme | Droit |
| Diamètre extérieur D | 32 (mm) |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Consommation d'air max. soufflée | 800 (l/min) |
| Poids propre | 3.3 (kg) |
| Famille de produits | FMP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 82,7 mm |
| H1 | 123,2 mm |
| H2 | 33 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 77 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Type de vanne | SVK |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Arrangement | 5R36 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 55 |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 180 N |
| Tension | 24V - DC |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 4 pol |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Poids propre | 3,3 kg |
| Élément d'étanchéité | Ventouses |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,25 bar | 300 l/min |
| Famille de produits | FMP |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation