Schmalz

Consignes de commande

  • Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
  • Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
  • Intégré dans le carter
  • Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE

FXP-SVK 838 5R18 N10SU

Réf. article: 10.01.38.02954

Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide externe avec vanne de débit à bille

Secteurs : Usage général

Longueur L838 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement5R18
Construction d'un générateur videÉjecteur multi-étagé SEMP
Consommation d'air [l/min]500 (l/min)
Poids propre4.2 (kg)
Famille de produitsFXP
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 130  mm
B3 21,6  mm
H 60  mm
H1 99  mm
H2 10  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 28  mm
L 838  mm
L2 798  mm
L3 154  mm
Y1 90  mm
Type de vanne SVK
Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.
Données techniques
Attribut Valeur
Arrangement 5R18
Consommation d'air [l/min] 500  l/min
Élément d'étanchéité Mousse d'étanch
Poids propre 4,2  kg
Famille de produits FXP
Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max. 55 %
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Système de préhension de surface par vide avec mousse SU

Système de préhension de surface par vide avec mousse joint en mousse pour la manipulation de surfaces en verre avec des types de revêtement très sensibles. Le tissu spécial de la surface de ventouse du préhenseur empêche les rayures et la contamination de la surface de la pièce.

Plus d'informations

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier