- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FXP-S-SVK 640 5R18 N10SU
Réf. article: 10.01.38.02963
Systèmes de préhension de surface par le vide à générat. de vide pneum interne avec vanne de débit à bille
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 640 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R18 |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Construction d'un générateur vide | Éjecteur multi-étagé SEMP |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Consommation d'air [l/min] | 375 (l/min) |
| Poids propre | 3.6 (kg) |
| Famille de produits | FXP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 640 mm |
| L2 | 600 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Type de vanne | SVK |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Arrangement | 5R18 |
| Consommation d'air [l/min] | 375 l/min |
| Tension | 24V - DC |
| Élément d'étanchéité | Mousse d'étanch |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Poids propre | 3,6 kg |
| Famille de produits | FXP |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Système de préhension de surface par vide avec mousse SU
Système de préhension de surface par vide avec mousse joint en mousse pour la manipulation de surfaces en verre avec des types de revêtement très sensibles. Le tissu spécial de la surface de ventouse du préhenseur empêche les rayures et la contamination de la surface de la pièce.