FQE-V Xc R 400x280 SW80 O20
Réf. article: 10.01.44.00565
Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement
Secteurs : Conditionnement | Logistique
| Forme | Génération du vide intégrée |
| Fonction | controlled |
| Formulaire | Rectangulaire |
| Longueur L | 400 (mm) |
| Largeur B | 280 (mm) |
| Hauteur H | 86.3 (mm) |
| Type de vanne | Restriction au flux |
| Diamètre de la buse | 0.8 (mm) |
| Nombre de cellules d'aspiration | 45 |
| Nombre d'éjecteurs | 3 |
| Construction d'un générateur vide | Module d'éjecteur SEP |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 280 mm |
| dn | 10 mm |
| G2 | M5-F |
| H | 86,3 mm |
| H1 | 131,8 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 400 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Forme | Génération du vide intégrée |
| Formulaire | Rectangulaire |
| Diamètre de la buse | 0,8 mm |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration | 45 |
| Poids propre | 1,8 kg |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation