Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The area gripper FQE-V Xc is individually configured and supplied ready-to-connect. Special grippers on inquiry. The gripper consists of:

  • integrated pneumatic vacuum generation
  • control valves for suction cup on/off and blow-off on/off
  • freely scalable 3D printed suction plate

Available spare parts: spare foam, ejector nozzles, plugs, silencer insert, plug-in screw unions, hose sleeves, protection covers, elastomer suction cups, filter discs, flow restrictor screw-in nozzles

Available accessories: connection cables, vacuum hoses, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, external vacuum generators, vacuum filters, vacuum valves, solenoid valves, vacuum gauges

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FQE-V Xc R 400x280 SW80 O20

Część nr.: 10.01.44.00565

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Branże: Logistyka | Pakowanie

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
FormRectangular
Length L400 (mm)
Width B280 (mm)
Height H86.3 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter0.8 (mm)
Number of suction cells45
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 280  mm
dn 10  mm
G2 M5-F
H 86,3  mm
H1 131,8  mm
H2 20  mm
L 400  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape Integrated vacuum generation
Form Rectangular
Nozzle diameter 0,8  mm
Control valve Normally open
Construction vacuum switch PNP switching
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 45
Weight 1,8  kg
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka