Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DI-PL 396x279x20 47x40.7 O20 KE

Część nr.: 10.01.44.00563

Sealing plate (FQE)

Branże: Logistyka | Pakowanie

Length L396 (mm)
Width B279 (mm)
Grid spacing47 x 41
Material typeFoam open, height 20 mm
Additional function area gripperAdhesive tape on one side

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka