Schmalz

Chwytaki powierzchniowe FQE

Elastyczny, szybki, wydajny.

Konfigurowalny uniwersalny chwytak z wbudowanym lub zewnętrznym wytwarzaniem podciśnienia do przenoszenia elementów roboczych, np. w intralogistyce.

Zapytanie o produkt

Innowacyjna konstrukcja produktu zgodna z ISO TS 15066 umożliwia pracę MRK

Modułowa, lekka konstrukcja zapewniająca niską wagę i tym samym większe obciążenie efektywne

Energooszczędne, zintegrowane wytwarzanie podciśnienia dla niskich kosztów operacyjnych

Zintegrowane zawory regulacyjne dla minimalnych czasów cyklu i konturów zakłóceń

Elastyczna konstrukcja chwytaka umożliwia szeroki zakres zastosowań

Indywidualna konfiguracja użytkownika

Systemy chwytaków powierzchniowych FQE oferują elastyczność w dostosowywaniu wszystkich ważnych parametrów do potrzeb klienta. Dzięki innowacyjnym konfiguratorom, nasz personel sprzedaży jest w stanie błyskawicznie stworzyć rozwiązanie wykonane na zamówienie klienta.

Oprócz oferty na indywidualny produkt, otrzymasz również model CAD.

Poproś o indywidualną konfigurację już teraz i skontaktuj się z nami!

Żądanie konfiguracji
System modułowy

IMG1:

(1) Kołnierz mocujący

(2) Przyłącze próżniowe

(3) Ssawka

(4) Płyta ssąca

 

IMG2:

(1) Kołnierz mocujący

(2) Osłona tłumika

(3) ecoPump SEP

(4) Ssawka

(5) Izolacja akustyczna

(6) Płyta ssąca (wymienna)

(7) Złącze wielopinowe

(8) Opcjonalny wyłącznik podciśnieniowy VSI

Informacje dotyczące zamawiania

Kod produktu

Podobnie jak numer części, kod produktu służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji produktów w firmie Schmalz. Kod produktu można znaleźć na etykiecie produktu, w ofercie lub zamówieniu. Masz pytania dotyczące produktu lub chcesz ponownie zamówić konfigurację? Prosimy o przygotowanie tego klucza podczas kontaktu z firmą Schmalz.

FQE
XB
120
60
SPB220F
ABC00001C
Nazewnictwo
Kod Typ
FQE FQE
Typ chwytaka
Kod Typ
Xb Zintegrowane, pneumatyczne generowanie podciśnienia, możliwa kontrola przez zewnętrzne zawory
RXb Gotowy do podłączenia chwytaka ze zintegrowanym, pneumatycznym generowaniem podciśnienia, pasujący do robota. Możliwość kontroli za pomocą zewnętrznych zaworów
Xc Zintegrowane, pneumatyczne generowanie podciśnienia, w tym zintegrowane zawory regulacyjne
RXc Gotowy do podłączenia chwytaka ze zintegrowanym, pneumatycznym generowaniem podciśnienia dopasowanym do robota. Zawiera zintegrowane zawory regulacyjne
M Do zewnętrznego generatora podciśnienia
RM Gotowy do podłączenia chwytaka do zewnętrznego generatora podciśnienia pasujący do robota
Długość w mm
Kod Typ
Liczba Długość chwytaka
Szerokość w mm
Kod Typ
Liczba Szerokość chwytaka
Element uszczelniający i filtr*
Kod Typ
SPB220F Typ ssawki + średnica + filtr
O10 Pianka projektowa + filtr

* Wymienione elementy uszczelniające są przykładowe. Dostępne inne warianty

Kod konfiguracji
Kod Typ
ABC00001C Indywidualny kod konfiguracji

Informacje dotyczące zamawiania

Nazwa

Wersja Typ
FQE FQE

 

Typ chwytaka

Wersja Typ
Xb Zintegrowany pneumatyczny układ wytwarzania podciśnienia, możliwość sterowania za pomocą zewnętrznych zaworów
Xc Zintegrowany pneumatyczny układ wytwarzania podciśnienia, z zaworami sterującymi
M Zewnętrzne przyłącze podciśnienia

 

Rozmiar

Wersja Typ Kompatybilny element uszczelniający (pasujący do dławika)
120x60 120 x 60 mm

Płyta uszczelniająca (SW50)

Przyssawka wtykana (SW80)

Przyssawka wkręcana (SW80, SW60)
220x80 220 x 80 mm

Płyta uszczelniająca (SW100, SW130)

Przyssawka wtykana(SW100, SW130)

Przyssawka wkręcana (SW100, SW130)
300x130 300 x 130 mm

Płyta uszczelniająca (SW80, SW100)

Przyssawka wtykana (SW80, SW100)

Przyssawka wkręcana (SW100, SW130)

 

Element szczelniający

Wersja Typ  
AA O10 Płyta uszczelniająca
AB O20 Płyta uszczelniająca
AC N10 Płyta uszczelniająca
AD N20 Płyta uszczelniająca
AE O10O10 Płyta uszczelniająca
AF O10N10 Płyta uszczelniająca
AG O10S05 Płyta uszczelniająca
AH O10O10F Płyta uszczelniająca
AJ O10N10F Płyta uszczelniająca
AK O10S05F Płyta uszczelniająca
AL N10SU Płyta uszczelniająca
AR N10SU-ESD Płyta uszczelniająca
AM SPB2 20 SI-40 Przyssawka wtykana
AN SPB2 20 SI-40 Przyssawka z filtrem
AS SPB2 40 SI-55 Przyssawka
AT SPB2 40 SI-55 Przyssawka z filtrem
AU SAB2 20 NBR-60 Przyssawka
AV SAB2 20 NBR-60 Przyssawka z filtrem
AW SAB2 20 HT1-60 Przyssawka
AZ SAB2 20 HT1-60 Przyssawka z filtrem
AP

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Przyssawka wkręcana
AQ

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Przyssawka wkręcana z filtrem

 

Dławik

Wersja Typ Kompatybilny element uszczelniający (wymiary)
21 SW50 Płyta uszczelniająca (120x60)
22 SW60 Przyssawka wkręcana (120x60 | 300x130)
23 SW80

Płyta uszczelniająca (300x130)

Przyssawka wtykana (120x60 | 300x130)

Przyssawka wkręcana (120x60 | 300x130)

24 SW100

Płyta uszczelniająca (220x80 | 300x130)

Przyssawka wtykana (220x80 | 300x130)

Przyssawka wkręcana (220x80 | 300x130)

26 SW130

Płyta uszczelniająca (220x80)

Przyssawka wtykana (220x80)

Przyssawka wkręcana (220x80)

 

Przyłącze do pomiaru podciśnienia

Wersja Typ  
A Manometr analogowy Manometr analogowy
B VSi Wyłącznik podciśnieniowy i ciśnieniowy
C STV-GE-4 Złączka wtykana prosta do węży o średnicy 4 mm
D STV-W-4 Złączka wtykana kątowa do węży o średnicy 4 mm
E VRS-SB Wtyk gwintowany z kołnierzem

 

Przyłącze wydmuchu

Wersja Typ  
2 STV-GE-4 Złączka wtykana prosta do węży o średnicy 4 mm
3 STV-W-4 Złączka wtykana kątowa do węży o średnicy 4 mm
4 VRS-SB Wtyk gwintowany z kołnierzem

 

Przyłącze sprężonego powietrza

Wersja Typ  
A STV-GE-6 Złączka wtykana prosta do węży o średnicy 6 mm
B STV-W-6 Złączka wtykana kątowa do węży o średnicy 6 mm
C STV-GE-8 Złączka wtykana prosta do węży o średnicy 8 mm
D STV-W-8 Złączka wtykana kątowa do węży o średnicy 8 mm
E STV-GE-10 Złączka wtykana prosta do węży o średnicy 10 mm
F STV-W-10 Złączka wtykana kątowa do węży o średnicy 10 mm

 

Sterowanie

Wersja Typ  
2 NPN Przełączenie na biegun ujemny
3 PNP Przełączenie na biegun dodatni
Dane techniczne
Typ Waga [g] Liczba ogniw ssących Raster [mm]

Maksymalna pojemność** [N] dla przypadków obciążenia 1+2:

Maksymalna pojemność** [N] dla przypadku obciążenia 3:
FQE-M-120x60 Pianka 165 16 12x12 70 35
FQE-M-120x60 Przyssawki 185 10 16x16 70 35
FQE-X-120x60 Pianka 310 16 12x12 70 35
FQE-X-120x60 Przyssawki 330 10 16x16 70 35
FQE-M-220x80 Pianka 445 24 16x16 375 185
FQE-M-220x80 Przyssawki 485 22 17x17 375 185
FQE-X-220x80 Pianka 810 24 16x16 375 185
FQE-X-220x80 Przyssawki 845 22 17x17 375 185
FQE-M-300x130 Pianka 765 35 20x20 375 185
FQE-M-300x130 Przyssawki 865 59 17x17 375 185
FQE-X-300x130 Pianka 1210 35 20x20 375 185
FQE-X-300x130 Przyssawki 1310 59 17x17 375 185
** Zależnie od elementu uszczelniającego i poziomu podciśnienia
FQE-V:
Wszystkie rozmiary chwytaków od 230 x 120 do 400 x 280 mm: 375 N (przypadki obciążenia 1+2)
Wszystkie rozmiary chwytaków od 230 x 120 do 400 x 280 mm: 185 N (przypadek obciążenia 3)
Branże
  • Logistyka
  • Pakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

OprogramowanieJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector

Area Gripping Systems FQE-V Xc

  • Integrated, pneumatic vacuum generation and valves for control
  • Freely scalable, 3D-printed suction plate
  • Suitable for lightweight robotics and operation with collaborative robots
  • Sealing element: sealing foam, suction cup
Zobacz 8 produktów 8
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka