FSDC 40 SI-HD-65 G1/4-IG
Réf. article: 10.01.06.05237
Ventouse à soufflets (ronde) pour la manipulation de produits de boulangerie
Secteurs : Agroalimentaire
| Taille | 40 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI-HD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Caractéristiques de la matière | FDA |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | G1/4-IG |
| Nombre de soufflets | 4.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| H | 52 mm |
| d2 | 26,9 mm |
| dn | 11,4 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
| Z (Allongement) | 27 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 40 |
| Nombre de soufflets | 4,5 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI-HD |
| Famille de produits | FSDC |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
| Caractéristiques de la matière | FDA |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | G1/4-IG |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 35,9 N |
| Force de rupture | 39 N |
| Volume | 30,6 cm³ |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation