VCBL-S6 130x30x75 S-360-15 TV
Réf. article: 10.01.12.04459
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 6
Dimension (Lxl) | 130x30 |
Hauteur H | 75 (mm) |
Arrangement | enfichable 360°/15° |
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Applications | Des accessoires supplémentaires sont nécessaires pour les tables de machines Flexmatic, Start et Pilot |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 144 mm |
H | 75 mm |
H1 | 112,5 mm |
H2 | 42 mm |
L | 130 mm |
L1 | 148,5 mm |
L2 | 104 mm |
R1 | 55 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Applications | Des accessoires supplémentaires sont nécessaires pour les tables de machines Flexmatic, Start et Pilot |
Documentation
Documentation