Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum blocks with a suction area of 145 x 145 mm are delivered assembled.
Narrow vacuum blocks with suction area 125 x 75 mm, 120 x 50 mm and 130 x 30 mm consist of several parts:

  • Mounting AP-S6 incl. foam sealing frame and O-ring
  • Suction cup incl. suction plate, touch valve and NFC tag
  • Mounting and suction cup are available separately

Available spare parts: suction plate VCSP-O, foam sealing frame VCDR, touch valve TV, suction cup VCBL-S6-CUP, mounting AP-S6
Available accessories: suction plate foam rubber, switching cams for position detection, magnet for position detection

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCBL-S6 130x30x75 S-360-15 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.04459

Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6

Dimension (LxW)130x30
Height H75 (mm)
Arrangementinsteekbaar 360°/15°
Additional function vacuum blockTouch valve
ApplicationsExtra toebehoren zijn vereist voor Flexmatic, Start en Pilot machinetafels
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 30  mm
B1 144  mm
H 75  mm
H1 112,5  mm
H2 42  mm
L 130  mm
L1 148,5  mm
L2 104  mm
R1 55  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Applications Extra toebehoren zijn vereist voor Flexmatic, Start en Pilot machinetafels
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen