Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCDR 135x25.5x6 VCBL

Onderdeelnr.: 10.01.12.04560

Afdichtingsframe (onder)

Length L135 (mm)
Width B25.5 (mm)
Height H6 (mm)
Utilization designVacuum block
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 25,5  mm
H 6  mm
L 135  mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen