Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCDR 135x25.5x6 VCBL

부품 번호.: 10.01.12.04560

Sealing frame (bottom)

Length L135 (mm)
Width B25.5 (mm)
Height H6 (mm)
Utilization designVacuum block
디자인 데이터
속성
B 25.5  mm
H 6  mm
L 135  mm
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동