- EFFICACE
ROB-SET ECBPMi M12-12
Réf. article: 10.03.01.00897
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPMi à des robots légers
| avec | CobotPump mini |
| por | |
| contient | Ventouse |
| et | Vis |
| Degré d'évacuation | 60 (%) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Lk | 135 mm |
| D | 63 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| G1 | M4-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M6-M |
| G4 | M12x1-M |
| L | 67,4 mm |
| L1 | 73,4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (max.) | 1,6 l/min |
| Degré d'évacuation | 60 % |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Puissance nominale | 7,2 W |
| Courant nominal | 0,3 A |
| Connexion électrique | Coudé connec M12, 12 pôl |
| Température de travail | 0 ... 40 °C |
| Type de protection IP | IP 40 |
| Poids propre | 250 g |
| por | |
| Famille de produits | ROB-SET-ECBPM |
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais |