- NOUVEU
- EFFICACE
VH-OG Start 10 10
Réf. article: 10.01.55.00013
Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur
| Forme | Démarrage |
| Construction d'un générateur vide | Pompe à vide lubrifiée EVE-OG |
| Capacité d'aspiration (max.) | 10 (m³/h) |
| Volume du réservoir | 10 (l) |
| Largeur B | 457 (mm) |
| Hauteur H | 379 (mm) |
| Vide max. | -980 (mbar) |
| avec | Filtre |
| Tension à 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tension à 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 673 mm |
| B | 457 mm |
| H | 379 mm |
| D | 13 mm |
| avec | Filtre |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (max.) | 10 m³/h |
| Volume du réservoir | 10 l |
| Vide max. | -980 mbar |
| Tension à 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tension à 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Documentation
Documentation