- NOUVEAU
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DRFP120
Réf. article: 10.01.06.06343
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Secteurs : Bois
| Taille | 53 |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Fonction supplémentaire ventouse | avec bague d'étanchéité et clapet à bille 120 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Fonction supplémentaire ventouse | avec bague d'étanchéité et clapet à bille 120 |
| H | 38 mm |
| dn | 1,1 mm |
| d2 | 33 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Allongement) | 15 mm |
| Ds | 50 mm |
| Dmax(S) | 60 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Taille | 53 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 51,3 N |
| Famille de produits | FSGA |
| Volume | 26,49 cm³ |
| Poids propre | 27 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation