SAOK 70x25 NBR-60 G1/8-IG
Réf. article: 10.01.01.12443
Ventouse d'arêtes (ovale) pour une dynamique maximale sur des pièces très structurées.
| Dimension (Lxl) | 70 x 25 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | G1/8"-F |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Bs | 22,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 21 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Lmax.(S) | 71 mm |
| Ls | 67,2 mm |
| Z (Allongement) | 12,8 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dimension (Lxl) | 70 x 25 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | G1/8"-F |
| Famille de produits | SAOK |