SAOK 70x25 NBR-60 G1/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.12443
Kanten-vacuümgrijper (ovaal), voor dynamiek handling van werkstukken met een sterk gebogen oppervlakten
| Dimension (LxW) | 70 x 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bs | 22,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 21 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Lmax.(S) | 71 mm |
| Ls | 67,2 mm |
| Z (Stroke) | 12,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 70 x 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-IG |
| Product family | SAOK |