Schmalz

Manipulation automatique • • • Ventouses à vide

Comment faire... ? Assemblage des ventouses à soufflets SAOXB

Dans cette vidéo, nous démontrons l'installation rapide et flexible de la ventouse à soufflet ovale SAOXB, idéale pour des plaques en tôles allongées et huilées et les éléments de carrosserie.

Le SAOXB offre une surface de friction structurée pour une force de maintien élevée, une lèvre d'étanchéité flexible pour une adhérence sûre sur les surfaces courbes et une course élevée pour une adaptation optimale aux différents contours.

Une attention spéciale a été accordée au réglage individuel :

Le raccord de connexion moleté assure une meilleure résistance à la torsion. La vis à tête hexagonale permet une installation facile et sûre.

La ventouse est disponible à la fois pré-assemblée avec un filetage de raccordement et dans une conception modulaire, pour une flexibilité maximale.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier