Bin-Picker SBPG
- Capacité d’aspiration jusqu’à 180 l/min
- Génération du vide intégrée ou externe
- Joint : ventouse Bin-Picking avec fonction de changement rapide
Afficher la catégorie
Le Bin-Picker SBPG de Schmalz est la solution de préhension par le vide prête à être raccordée pour le retrait automatisé de pièces à emballage chaotique ou pré-trié de conteneurs ou de la ligne de montage. La manipulation de pièces de forme libre est possible de manière entièrement automatique grâce à une ventouse flexible qui s'adapte de manière optimale au contour de la pièce. En raison de son faible poids mort, le Bin-Picker SBPG de Schmalz est idéal pour les tâches de manutention stationnaires avec des robots collaboratifs.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.