Schmalz

Plaques d'adaptation Innospann ISST-MPL et ventouses à vide ISBL

Steel-Plate et blocs de bridage par vide pour utilisation sur Matrix-Plate MPL

Accéder directement aux produits

Mise en place simple et rapide grâce au système modulaire de la plaque Matrix MPL

En combinaison avec les blocs de bridage par vide ISBL, optimal pour les découpes et l'usinage à 5 axes avec peu de réglages.

Les blocs de vide ISBL sont flexibles en termes de position, de dimensions et de hauteur et permettent ainsi de serrer les géométries de pièces les plus diverses

Durable et résistant aux lubrifiants de refroidissement grâce à l'utilisation d'aluminium, d'inox et d'élastomères robustes.

Le système de bridage peut être étendu à tout moment et donc facilement adapté à de nouvelles exigences et pièces à usiner

Composition
  • Blocs de bridage par le vide ISBL en aluminium (1) avec double joint et pré-fixation magnétique sur la Steel-Plate
  • Schmalz FlexMat SFM (2) à utiliser directement sur la Steel-Plate
  • Bouchons magnétiques de jointure (3) pour les orifices de vide non utilisés lors de l'utilisation de blocs de bridage par vide ISBL
  • Steel-Plate avec orifices de vide (4)
  • La plaque de matrice MPL (5) comme unité de base du système de bridage modulaire
Données techniques
  • Steel-Plate ISST avec blocs de bridage par vide ISBL pour le traitement des métaux et des plastiques
  • Rallonge pour le système de bridage Matrix-Plate MPL
  • Pour l'usinage 5 axes et la production de découpes
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Longueur L
Largeur B
Secteurs

1 - 6 de 6 résultats

ISST-MPL 300x200x3

Réf. article: 10.01.28.00018

Steel-Plate pour une utilisation avec Plaque de matrice

Longueur L300 (mm)
Largeur B200 (mm)
Hauteur H3 (mm)
ISST-MPL 400x300x3

Réf. article: 10.01.28.00019

Steel-Plate pour une utilisation avec Plaque de matrice

Longueur L400 (mm)
Largeur B300 (mm)
Hauteur H3 (mm)
ISST-MPL 600x400x3

Réf. article: 10.01.28.00020

Steel-Plate pour une utilisation avec Plaque de matrice

Longueur L600 (mm)
Largeur B400 (mm)
Hauteur H3 (mm)
ISBL-HD 80x28x38

Réf. article: 10.01.15.00656

Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate

Longueur L80 (mm)
Largeur B28 (mm)
Dimension (Lxl)80 x 28
Surface de base80 x 80 mm
Hauteur H38 (mm)
ISBL-HD 80x40x38

Réf. article: 10.01.15.00655

Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate

Longueur L80 (mm)
Largeur B40 (mm)
Dimension (Lxl)80 x 40
Surface de base80 x 80 mm
Hauteur H38 (mm)
ISBL-HD 80x80x38

Réf. article: 10.01.15.00654

Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate

Longueur L80 (mm)
Largeur B80 (mm)
Dimension (Lxl)80 x 80
Surface de base80 x 80 mm
Hauteur H38 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier