Schmalz

Consignes de commande

Le kit de préhension pour robot EXCBPi est livré non monté. Contenu de la livraison :

  • Générateur de vide électrique ECBPi
  • Bride robot FLAN-PL
  • Module de liaison VEE-QCM
  • Effecteur de fin VEE
  • Câble de raccordement ASK-B
  • Clé USB avec logiciel (en option)

Pièces de rechange disponibles : générateur de vide électrique ECBPi, bride robot FLAN-PL, module de liaison VEE-QCM, effecteur de fin VEE, câble de raccordement ASK-B

Accessoires disponibles : effecteur de fin VEE, kit de démarrage VEE SET-ECBPi

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • EFFICACE

ROB-SET ECBPi KASSOW

Réf. article: 10.03.01.00775

Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers

Secteurs : Logistique

Construction de l'utilisationCobotPump
porKassow
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
H 188,8  mm
D 151,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration max. 12  l/min
Puissance nominale 13  W
Courant nominal 0,6  A
Température de travail 5 ... 45 °C
por Kassow
Famille de produits ROB-SET-ECBPI
En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier