RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C MATCH
Réf. article: 10.02.03.00397
Générateur de vide pneumatique pour l'écosystème de fin de bras MATCH
Tension DC | 24 V - DC |
Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
Fonction supplémentaire préhenseur de surface | PXT (1 traverse) |
Application | DIO / IO-Link |
Modèle | Système de changement rapide MATCH |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 75 mm |
D | 75,5 mm |
D1 | 86,2 mm |
D2 | 26,5 mm |
H | 55,5 mm |
H1 | 74,5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 19 mm |
H5 | 70 mm |
L | 110,5 mm |
L2 | 70 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Fonction supplémentaire préhenseur de surface | PXT (1 traverse) |
Tension DC | 24 V - DC |
Capacité d'aspiration max. | 52,5 l/min |
Vide max. | 850 mbar |
Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
Puissance nominale | 1,51 W |
Tension | 24V - DC |
Courant nominal | 0,1 A |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
Documentation | Langue |
---|---|
Anglais |