RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C MATCH
N° de artículo: 10.02.03.00397
Generador de vacío neumático para el ecosistema del final del brazo MATCH
Tensión DC | 24 V - DC |
Válvula de mando | Abierta sin corriente |
Función adicional plano aspirante | PXT (1 raíl) |
Aplicación | DIO / IO-Link |
Diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 75 mm |
D | 75,5 mm |
D1 | 86,2 mm |
D2 | 26,5 mm |
H | 55,5 mm |
H1 | 74,5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 19 mm |
H5 | 70 mm |
L | 110,5 mm |
L2 | 70 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Función adicional plano aspirante | PXT (1 raíl) |
Tensión DC | 24 V - DC |
Capacidad de aspiración máx. | 52,5 l/min |
Vacío máx. | 850 mbar |
Válvula de mando | Abierta sin corriente |
Potencia nominal | 1,51 W |
Tensión | 24V - DC |
Corriente nominal | 0,1 A |
Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
Documentación | Idioma |
---|---|
Inglés |