Schmalz

주문 정보

공압식 진공 발생기 RECBi MATCH는 다음과 같은 사양에서 사용할 수 있습니다.

  • 조립된 PXR 그리퍼
  • 그리퍼 키트 PXT용 연결 플랜지
  • 조립된 범용 연결 플레이트
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C MATCH

부품 번호.: 10.02.03.00397

Pneumatic Vacuum Generator for End-of-Arm Ecosystem MATCH

Voltage DC24 V - DC
Control valveNormally open
Additional function area gripperPXT (1 beam)
UtilizationDIO / IO-Link
VersionQuick-change system MATCH
디자인 데이터
Design image
속성
B 75  mm
D 75.5  mm
D1 86.2  mm
D2 26.5  mm
H 55.5  mm
H1 74.5  mm
H2 25  mm
H3 19  mm
H5 70  mm
L 110.5  mm
L2 70  mm
기술 데이터
속성
Additional function area gripper PXT (1 beam)
Voltage DC 24 V - DC
Suction rate (max.) 52.5  l/min
Max. vacuum 850  mbar
Control valve Normally open
Rated power 1.51  W
Voltage 24V - DC
Rated current 0.1  A
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.00 ... 7.00 bar
Operating temperature 0 ... 50 °C
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

관련 문서언어
영어

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동