RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C MATCH
Onderdeelnr.: 10.02.03.00397
Pneumatische vacuümgenerator voor het einde van het arm-ecosysteem MATCH
Voltage DC | 24 V - DC |
Control valve | Normally open |
Additional function area gripper | PXT (1 beam) |
Utilization | DIO / IO-Link |
Version | Quick-change system MATCH |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 75 mm |
D | 75,5 mm |
D1 | 86,2 mm |
D2 | 26,5 mm |
H | 55,5 mm |
H1 | 74,5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 19 mm |
H5 | 70 mm |
L | 110,5 mm |
L2 | 70 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Additional function area gripper | PXT (1 beam) |
Voltage DC | 24 V - DC |
Suction rate (max.) | 52,5 l/min |
Max. vacuum | 850 mbar |
Control valve | Normally open |
Rated power | 1,51 W |
Voltage | 24V - DC |
Rated current | 0,1 A |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
Documentatie | Taal |
---|---|
Engels |