Schmalz

Flexion avant exosquelettes MATE UBA

Soutien ergonomique pour les tâches de levage

L'exosquelette avant flexion MATE UBA soulage de manière ciblée le bas du dos lors des activités de levage. Ainsi, diverses activités peuvent être exécutées de manière efficace et respectueuse du rendement et de la santé, Troubles Musculo-Squelettiques.

Demandez un conseil personnalisé dès maintenant !
Soutien ergonomique pour les tâches de levage

Principe fonctionnel ménageant le dos pour un soutien ergonomique ciblé dans la vie professionnelle quotidienne. La réduction des contraintes prévient les problèmes de santé et permet un travail productif et sans douleur à long terme

Structure légère et stable en fibre de carbone

La composition en fibre de carbone de haute qualité assure une grande stabilité avec un confort optimal

Sélection et réglage souples de la taille

Grâce au réglage individuel et simple de la taille, l'exosquelette MATE UBA offre toujours un confort de port optimal

Fonction marche/arrêt intuitive

Contacteur activé et désactivé d'un seul geste. Un soutien complet sans restriction de mouvement et un passage fluide de la position assise à la position debout

Éléments textiles lavables et respirants

Les éléments textiles amovibles permettent une réutilisation hygiénique, réduisent les coûts et favorisent la durabilité

Composition
  • Activebox avec système d'alimentation (1) pour soutenir la flexion du torse
  • Contacteur rotatif (2) pour la mise en marche et l'arrêt de l'assistance électrique
  • Ouverture hexagonale (3) pour régler la puissance du soutien
  • Bretelles de type sac à dos (4) avec diverses options de réglage pour un ajustement confortable
  • Support de cuisse rembourré (5) comme fonction de soutien lors de la flexion vers l'avant
  • Mécanisme de réglage (6) pour l'ajustement à différentes tailles de corps
Données techniques
  • Soutien jusqu'à 25 kg
  • poids propre d'environ 4 kg

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.

Filtrer les résultats

Taille des vêtements
Modèle d'exosquelette
Modèle d'exosquelette
Hauteur (min.)
Hauteur (max.)

1 - 2 de 2 résultats

EXO MATE UBA L

Réf. article: 18.06.02.00284

Système d'assistance porté sur e corps pour soutenir les muscles lors d'activités physiques intenses

Modèle d'exosqueletteMATE
Modèle d'exosqueletteUBA
Taille des vêtementsTaille L
EXO MATE UBA XL

Réf. article: 18.06.02.00285

Système d'assistance porté sur e corps pour soutenir les muscles lors d'activités physiques intenses

Modèle d'exosqueletteMATE
Modèle d'exosqueletteUBA
Taille des vêtementsTaille XL
Demandez un conseil personnalisé dès maintenant !

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier