Schmalz

Exoskeletten voor rompflexie MATE UBA

Ergonomische ondersteuning voor tillen

Het exoskelet voor rompflexie MATE UBA ontlast doelgericht de achterkant van de rug tijdens het tillen. Hierdoor kunnen verschillende activiteiten op een efficiënte en gezoendheidsontziende manier worden uitgevoerd.

Vraag nu een persoonlijk advies aan!
Ergonomische ondersteuning voor tillen

Rugvriendelijk functioneel principe voor doelgerichte, ergonomische ondersteuning in het dagelijks werk. De verminderde belasting voorkomt gezondheidsproblemen en maakt langdurig productief en pijnvrij werken mogelijk

Lichtgewicht en stabiel ontwerp van koolstofvezel

Het hoogwaardige ontwerp van koolstofvezel verzekert een hoge stabiliteit met optimaal comfort

Flexibele selectie en instelling van de grootte

Dankzij de individuele en eenvoudige instelling van de grootte biedt het MATE UBA exoskelet altijd optimaal draagcomfort

Intuïtieve aan/uit functie

Aan- en uitschakelen met slechts één beweging. Volledige ondersteuning zonder bewegingsbeperking en naadloos schakelen tussen zitten en staan

Wasbaar, ademend textiel

Verwijderbare textielelementen maken hygiënisch hergebruik mogelijk, besparen kosten en bevorderen duurzaamheid

Ontwerp
  • Activebox met trekveersysteem (1) ter ondersteuning van rompflexie
  • Draaischakelaar (2) om het vermogen in en uit te schakelen
  • Zeskantige opening (3) voor het instellen van het vermogen voor ondersteuning
  • Rugzakachtige schouderbanden (4) met verschillende instelbare opties voor een comfortabele pasvorm
  • Gewatteerde dijbeenondersteuning (5) als ondersteuning bij doorbuiging naar voren
  • Instelmechanisme (6) voor aanpassing aan verschillende groottes van het lichaam
Technische gegevens
  • Ondersteuning tot 25 kg
  • ca. 4 kg eigengewicht

Video's

Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.

Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.

Filterresultaten

Clothing size
Exoskeleton model
Exoskeleton version
Height (min.)
Height (max.)

1 - 2 van 2 resultaten

EXO MATE UBA L

Onderdeelnr.: 18.06.02.00284

Op het lichaam gedragen hulpsysteem om de spieren te ondersteunen tijdens zware activiteiten

Exoskeleton modelMATE
Exoskeleton versionUBA
Clothing sizeSize L
EXO MATE UBA XL

Onderdeelnr.: 18.06.02.00285

Op het lichaam gedragen hulpsysteem om de spieren te ondersteunen tijdens zware activiteiten

Exoskeleton modelMATE
Exoskeleton versionUBA
Clothing sizeSize XL
Vraag nu een persoonlijk advies aan!

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen