Schmalz

Bestelinformatie

De exoskeletten zijn leverbaar in twee groottes. Maat L voor lichaamslengte tot 185 cm, maat XL vanaf lichaamslengte 180 cm

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EXO MATE UBA L

Onderdeelnr.: 18.06.02.00284

Exoskelet

Exoskeleton modelMATE
Exoskeleton versionUBA
Clothing sizeSize L
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
Height (max.) 185  cm
Height (min.) 160  cm
L 700  mm
B 550  mm
H 300  mm
Afmetingen L, B en H verwijzen naar de verpakkingsgrootte
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Clothing size Size L
Exoskeleton version UBA
Exoskeleton model MATE
Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen