Schmalz

Consignes de commande

Les exosquelettes sont livrables en deux tailles. Taille L pour les hauteurs de corps jusqu'à 185 cm, taille XL à partir d'une hauteur de corps de 180 cm

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EXO MATE UBA L

Réf. article: 18.06.02.00284

Exosquelette

Modèle d'exosqueletteMATE
Modèle d'exosqueletteUBA
Taille des vêtementsTaille L
Données de construction
Attribut Valeur
Hauteur (max.) 185  cm
Hauteur (min.) 160  cm
L 700  mm
B 550  mm
H 300  mm
Les dimensions L, B und H se réfèrent à la taille emballée
Données techniques
Attribut Valeur
Taille des vêtements Taille L
Modèle d'exosquelette UBA
Modèle d'exosquelette MATE
Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier