- NOUVEU
VCBL-S6-HD-CUP 128x75x85 TV
Réf. article: 10.01.12.05390
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 6
Dimension (Lxl) | 128x75 |
Hauteur H | 85 (mm) |
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 135 mm |
H | 85 mm |
L | 128 mm |
L1 | 138 mm |
Documentation
Documentation