Schmalz

Sipariş Bilgileri

VCBL-S6-HD vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • döndürülebilir emiş plakası
  • alüminyum ana gövde

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık contası, emme plakası, vida M10, O-ring

Mevcut aksesuarlar: anahtarlama kamları, başlatma ve pilot makine tablaları için mıknatıs

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • YENI

VCBL-S6-HD-CUP 128x75x85 TV

Parça no.: 10.01.12.05390

Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6

Boyutlar (LxW)128x75
Yükseklik H85 (mm)
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 75  mm
B1 135  mm
H 85  mm
L 128  mm
L1 138  mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git