Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The vacuum block VCBL-S6-HD is delivered assembled. The product consists of:

  • rotatable suction plate
  • aluminum main body

Available spare parts: sealing gasket, suction plate, screw M10, O-ring

Available accessories: switching cams, magnet for start and pilot machine tables

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.
  • NOWY

VCBL-S6-HD-CUP 128x75x85 TV

Część nr.: 10.01.12.05390

Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6

Dimension (LxW)128x75
Height H85 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 75  mm
B1 135  mm
H 85  mm
L 128  mm
L1 138  mm
Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka