- NUOVO
VCBL-S6-HD-CUP 128x75x85 TV
Numero articolo: 10.01.12.05390
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 6
Dimensione (lxl) | 128x75 |
Altezza H | 85 (mm) |
Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 135 mm |
H | 85 mm |
L | 128 mm |
L1 | 138 mm |
Documentazione
Documentazione