VCBL-K2 120x50x75 Q
Réf. article: 10.01.12.02203
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Secteurs : Bois
| Dimension (Lxl) | 120 x 50 |
| Dimension de la ventouse plate inférieure | 140 x 115 mm |
| Hauteur H | 75 (mm) |
| Arrangement | transversal |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 75 mm |
| H2 | 38 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 141,5 mm |
| L2 | 91 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dimension ventouse plate inférieure | 140x115 mm |
| Poids propre | 0,59 kg |
Documentation
Documentation