Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum block VCBL-K2 is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in different dimensions and suction areas
  • Main body made of plastic
  • Bottom suction plate type VCSP-U - elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, spare part set with steel inserts
Available accessories: suction plate foam rubber

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCBL-K2 120x50x75 Q

Onderdeelnr.: 10.01.12.02203

Blokzuiger voor open console Schmalz

Industriesegmenten: Hout

Dimension (LxW)120 x 50
Dimension suction plate bottom140 x 115 mm
Height H75 (mm)
ArrangementDwars
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 50  mm
H 75  mm
H2 38  mm
L 120  mm
L1 141,5  mm
L2 91  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
140x115 mm
Weight 0,59  kg
Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen