VCBL-K2 120x50x75 Q
Parça no.: 10.01.12.02203
Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu
Endüstriler: Ahşap
| Boyutlar (LxW) | 120 x 50 |
| Boyut emme plakası alt | 140 x 115 mm |
| Yükseklik H | 75 (mm) |
| Düzenleme | Çaprazlamasına |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 75 mm |
| H2 | 38 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 141,5 mm |
| L2 | 91 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Ağırlık | 0,59 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon