Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The vacuum block VCBL-K2 is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in different dimensions and suction areas
  • Main body made of plastic
  • Bottom suction plate type VCSP-U - elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, spare part set with steel inserts
Available accessories: suction plate foam rubber

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCBL-K2 120x50x75 Q

Część nr.: 10.01.12.02203

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

Branże: Drewno

Dimension (LxW)120 x 50
Dimension suction plate bottom140 x 115 mm
Height H75 (mm)
Arrangementcrossways
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 50  mm
H 75  mm
H2 38  mm
L 120  mm
L1 141,5  mm
L2 91  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
140x115 mm
Weight 0,59  kg
Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka